Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"401110","name":"PIT en1.0p-5m-s","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT en1.0p-5m-s
Numero dell'articolo: 401110
PITenable pulsante di enable a 3 livelli, 5 m cavo di collegamento econnettore
maschio angolato M12.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | CE |
Automonitorato | nein |
Dati tecnici
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 125 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 0.3 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 30 |
Corr. max DC12 contatto di sic | 1 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
0
50 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Lunghezza cavo | 5 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Posizione di montaggio | A scelta |
Tipo di collegamento | M12, 5pol. male, gewinkelt |
Materiale custodia parte inf. | PP |
Altezza | 125 |
Larghezza | 45 |
Profondità | 45 |
Diametro | 45 |
Peso netto | 383 |
Peso lordo | 409 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548065138 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371238 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002571 |
Volume | 0 |