Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772130","name":"PNOZ m ES ETH","price":"2433.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Produkten kan variera
PNOZ m ES ETH
Artikelnummer: 772130
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2,
kommunikationsmodul, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränsnitt.
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Ditt pris
SEK2,433.00
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
UKCA cULus Listed EAC |
Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
Källa intern spänning | via basmodul |
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Tolerans för UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Ethernet-gränssnitt
Ethernet IP-adress | 169.254.60.1 |
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
Ethercat överföringshastighet |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
CANopen-gränssnitt
Antal Ethernet anslutningar | 2 |
Fältbusgränssnitt
Fältbussgränssnitt | Modbus/TCP |
Fältbussens modultyp | Slave |
Anslutning fältbuss | RJ45 |
Galvan. isol. från fältbuss | ja |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | Fältbuss och modul |
Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått |
|
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 111 mm |
Nettovikt | 80 g |
Bruttovikt | 90 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548069471 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001423 |
Volym | 0.343 |
Tillbehör – tillval
RJ45 Connector
380401
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG
22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
SEK217.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK547.00
Alternativ
PNOZ m ES RS232
772131
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2,
kommunikationsmodul, 1 seriellt gränssnitt RS232.
SEK1,446.00
Lämplig för
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
SEK7,742.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK2,856.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
SEK2,856.00
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, säker
kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL för PNOZ m Bx.
SEK5,717.00
PNOZ m EF 16DI
772140
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
16 säkra digitala ingångar.
SEK2,581.00