Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"1446.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Produkten kan variera
PNOZ m ES RS232
Artikelnummer: 772131
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2,
kommunikationsmodul, 1 seriellt gränssnitt RS232.
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Ditt pris
SEK1,446.00
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
UKCA cULus Listed EAC |
Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
Källa intern spänning | via basmodul |
Fältbusgränssnitt
Galvan. isol. från fältbuss | nej |
Seriellt gränssnitt
Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 85 g |
Bruttovikt | 105 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548069532 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001423 |
Volym | 1.680 |
Tillbehör – tillval
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 satser.
SEK729.00
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 satser.
SEK729.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK547.00
Tillbehör – obligatoriska
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sats.
SEK83.00
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sats.
SEK83.00
Lämplig för
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
SEK7,742.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
SEK2,856.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK2,856.00
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, säker
kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL för PNOZ m Bx.
SEK5,717.00
PNOZ m EF 16DI
772140
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
16 säkra digitala ingångar.
SEK2,581.00