text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu H FS2 SN SD

Artikelnummer: 312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN.

Enhet

Ditt pris

SEK6,620.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Användningsområde Standard/Fail-safe  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 17  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Potentialavskiljning U1 t. U2 P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Syfte med UINT1 int. Systemspannung  
Typ av UINT1 DC  
Tolerans för UINT1 -2 %/+3 %  
Max. ström kontin. drift UINT1 2  
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. EN 61131-2  
UINT1 kortslutningssäker ja  
IEC 61131-programmering nein  
Multiprogrammering nein  
Nollspänningssäkra variabler nein  
Avvikelse tid +/- 10s/Tag  
Arbetsminne 256 MB  
Löstagbart lagringsmedium SD-Karte  
Kontakttyp SafetyNet-gränssn RJ45  
Safetynet överföringshast 100 MBit/s  
Inställning Safety-överf.hast automatisch  
Cykeltid SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan Periphery und Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolierung  
Potentialavskiljning 2 mellan Periphery Supply und Systemsp.  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionsisolierung  
Kåpmaterial underdel PC  
Anslutningsplint Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Plinttyp steckbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24 - 12 AWG  
Mått höjd 125.6  
Mått bredd 130  
Mått djup 83.7  
Nettovikt 350  
Bruttovikt 390  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242608  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088212  
Volym 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 1-radig, 4-polig, skruvanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK61.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 2-radig, 8-polig, fjäderkraftanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK89.00

Tillbehör – tillval

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Verktyg för snabb avisolering i flera steg av Ethernet- och SafetyNET p-kablar, förpackningen innehåller = 1 sats.
SEK2,021.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad, IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6–8mm
SEK406.00