Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312087","name":"PSSu H FS2 SN SD","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
La imagen real puede variar
PSSu H FS2 SN SD
Número de producto: 312087
PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuI/O,
Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET pRTFN.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Module Supply |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 17 W |
Finalidad de U2 | Periphery Supply |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
Separ. potencial UINT1 y U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
Separación potencial U1 y U2 | P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V |
Finalidad de UINT1 | Tensión interna del sistema |
Tipo de UINT1 | DC |
Tolerancia de UINT1 | -2 %/+3 % |
Corr. máx. func. cont. UINT1 | 2 A |
Puent. int. tens. normas UINT1 | EN 61131-2 |
UINT1 resist. cortocircuitos | sí |
Programación
Programación IEC 61131 | no |
Multiprogramación | no |
Variables no volátiles | no |
CPU
Desviación de la hora | +/- 10s/día |
Memoria de trabajo | 256 MB |
Medios extraíbles
Unidad de memoria extraíble | Tarjeta SD |
Interfaz SafetyNET p
Tipo con. interface SafetyNet | RJ45 |
Velocidad transm. SafetyNet | 100 Mbits/s |
Ajuste vel. transm. SafetyNet | automático |
Tiempo de ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zona B) |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
Acel. choque según norma 2 | |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Periphery y Module Supply |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Separación de pot. 2 entre | Periphery Supply y tens. sist. |
Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | PC |
Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 125.6 mm |
Dimensión Ancho | 130 mm |
Dimensión Profundidad | 83.7 mm |
Peso neto | 350 g |
Peso bruto | 390 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548088212 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 1.456 |
Accesorios Opcionales
Stripping Tool
380070
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y
SafetyNET p, VPE 1 juego.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D,
conexión por borne de desplazamiento, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada,
prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6-8 mm
Accesorios Obligatorios
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 1 fila, 4polos,
conexión de tornillo, VPE 2 conectores.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 2 filas, 8polos,
conexión de resorte, VPE 2 conectores.