Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312087","name":"PSSu H FS2 SN SD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Abbildung ähnlich
PSSu H FS2 SN SD
Artikelnummer: 312087
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Module Supply |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 17 W |
Zweck von U2 | Periphery Supply |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
Potenzialtrennung UINT1 zu U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
Potenzialtrennung U1 zu U2 | P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V |
Zweck von UINT1 | int. Systemspannung |
Art von UINT1 | DC |
Toleranz von UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 | 2 A |
Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm | EN 61131-2 |
UINT1 kurzschlussfest | ja |
Programmierung
IEC 61131-Programmierung | nein |
Multi-Programmierung | nein |
Nullspannungssichere Variablen | nein |
CPU
Abweichung der Uhrzeit | +/- 10s/Tag |
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
Wechseldatenträger
Steckbares Speichermedium | SD-Karte |
SafetyNET p-Schnittstelle
Steckertyp Safetynet-Schnittst | RJ45 |
Safetynet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Einstellung Safety-Übertr.Rate | automatisch |
Zykluszeit SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Periphery und Module Supply |
Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Potenzialtrennung 2 zwischen | Periphery Supply und Systemsp. |
Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 125.6 mm |
Abmessung b | 130 mm |
Abmessung t | 83.7 mm |
Nettogewicht | 350 g |
Bruttogewicht | 390 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548088212 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 1.456 |
Optionales Zubehör
Stripping Tool
380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und
SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-kodiert,
Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
Obligatorisches Zubehör
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 1-reihig, 4-polig,
Schraubanschluss, VPE 2 Stecker.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 2-reihig, 8-polig,
Federkraftanschluss, VPE 2 Stecker.