text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan/med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, auto ...

SEK2,662.00
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan/med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, auto ...

SEK2,662.00
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 110 V ...

SEK2,383.00
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, UB = ...

SEK2,579.00
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 24 V ...

SEK2,383.00
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 230 V ...

SEK2,383.00
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, UB = ...

SEK2,579.00
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, UB = ...

SEK2,579.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning