Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"774066","name":"PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o","price":"2383.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
Produkten kan variera
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
Artikelnummer: 774066
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 230 V AC/24 V DC,
bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp,
skydd... Mer
Ditt pris
SEK2,383.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 230 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen),återkopplingskrets.
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 230 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Effektförbrukning AC | 3.5 |
Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Trampmattemotstånd | 80 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 0 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 8 |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 8 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 5 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | unzulässig |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V1 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 335 g |
Bruttovikt | 345 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548012231 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.551 |
Tillbehör – tillval
COVER P-93
774090
Skyddslock för kompaktbromsen PKB och P-93-höljet, lämpligt för att
skydda mot obehörig manipulation, 45 mm brett, innehåll: 20
skyddslock per förpackningsenhet.
SEK411.00