text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so

Artikelnummer: 774070
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, UB = 24 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, ...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,579.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, UB = 24 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen),återkopplingskrets.

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 3.5  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Antal ingångar 2  
Trampmattemotstånd 80  
Antal halvledarutgångar 2  
Tolerans ext. spänn. DC halvl. -15 %/+10 %  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 8  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 8  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial relä AgSnO2  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 87  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 350  g
Bruttovikt 360  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012217  
Volym 0.551  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

COVER P-93
COVER P-93 774090
Skyddslock för kompaktbromsen PKB och P-93-höljet, lämpligt för att skydda mot obehörig manipulation, 45 mm brett, innehåll: 20 skyddslock per förpackningsenhet.
SEK411.00