Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
SEK288.00
Y-adapter för anslutning av PSEN ml b eller PSEN ml s till PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-hylskontakt, rak, ...
SEK653.00
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskonta ...
SEK499.00
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskonta ...
SEK499.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK326.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK360.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK416.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK346.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK346.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK377.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 5-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK346.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK413.00
Tillbehör PSENopt, Y-Kabel med rak kontakt M12 för PSEN op 4B-T/S/L
ljusridåer
SEK673.00
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskonta ...
SEK400.00
Kabel, adapter, IP68, M12-honkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-hankontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad,
PUR, ...
SEK377.00
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M8-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad, PU ...
SEK363.00
Kabel, adapter, IP68, M12-honkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-hankontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad,
PUR, ...
SEK340.00
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M8, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK302.00
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M8, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK302.00
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1,
utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på
M ...
SEK499.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande