Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380301","name":"PSEN cs adapter","price":"377.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Produkten kan variera
PSEN cs adapter
Artikelnummer: 380301
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för
anslutning a... Mer
Ditt pris
SEK377.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för anslutning av en PSENcode-sensor (kodad säkerhetsbrytare) till PSS67 och PDP67.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 2 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 60 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontakttyp 2 | 5-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Material för stift | CuZn |
Material för uttag | CuSn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellängd | 0.1 m |
Material skärmyta K1 | Sn |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | svart |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 |
TPU 11YH1
PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 5.9 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.25 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Antal ledare | 7 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | UL FT2 |
Kåpmaterial | PUR |
Nettovikt | 30 g |
Bruttovikt | 39 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548055320 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272492 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
Volym | 0 |