Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"653.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Produkten kan variera
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Artikelnummer: C1000059
Y-adapter för anslutning av PSEN ml b eller PSEN ml s till PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 2 x
5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad
Ditt pris
SEK653.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 2 A |
Typ. ledarresistans K1 | |
Typ. ledarresistans K1 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontakttyp 2 | 5-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Kontakttyp 3 | 8-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 3 | rak |
Kodning av M12-kontakt 3 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | GD-Zn, Ni |
Material gängring kontakt 2 | GD-Zn, Ni |
Material gängring kontakt 3 | GD-Zn, Ni |
Kåpmaterial kontakt 3 | TPU, UL 94 HB |
Kontaktytor material 1 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Kontaktytor material 2 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Kontaktytor material 3 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Tätningsmaterial | FPM |
Material för stift | CuZn |
Material för uttag | CuZn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Ledningsmaterial K2 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Isoleringsmaterial ledning K2 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | 4Li9Y11Y |
Kabeltyp K2 | |
Kabellängd | 0.2 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Färg på kabelns yttre mantel 2 | signalgul RAL1003 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Material för kabelmantel 2 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Dragkraft kabel 2 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 7,5 x Ø |
Böjradie (vid dragning) K2 | |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 4.85 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.25 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Ledartvärsnitt AWG K2 | 24 |
Kabling K1 | 5 trådar |
Kabling K2 | 5 trådar |
Avskärmning K1 | nej |
Avskärmning K2 | nej |
Antal ledare | 5 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20549 |
Kabelgodkännande K2 | UL AWM-Style 20549 |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 HB |
Kontaktgodkännande 2 | UL 94 HB |
Kontaktgodkännande 3 | UL 94 HB |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | UL FT2 |
Vridm. låsskruv | 0,6 Nm |
Nettovikt | 45 g |
Bruttovikt | 49 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548105483 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002925 |
Volym | 0.189 |