text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
5 produkter hittades
PIT si 3.1
581190
PITsign varningslampa röd, gul, grön inklusive LED, monteringsfot, rör (250 mm), UB = 24 V DC, skyddsklass hölje: IP65, ...

SEK2,135.00
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign mutinglampa enligt EN 61496 inklusive glödlampa och väggfäste, permanent lampa med alternativ för övervakning, U ...

SEK1,609.00
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED-mutinglampa inklusive LED och väggfäste, UB = 24 V DC /4 W/<200 mA, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 90 mm ...

SEK1,552.00
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign mutinglampa inklusive glödlampa och väggfäste, UB = 24 V DC /5 W/300 mA, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 100 ...

SEK565.00
PITsign replacement bulb
620100
PITsign reservglödlampa 7 W för PITsi1.1 och PITsi1.2.

SEK81.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning