Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"565.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Produkten kan variera
PIT si 1.1 muting lamp
Artikelnummer: 620010
PITsign mutinglampa inklusive glödlampa och väggfäste, UB = 24 V DC
/5 W/300 mA, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 100 mm, höjd:
138,5 mm, signalljus för mutingdrift.
Ditt pris
SEK565.00
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
UKCA cULus Listed |
Självövervakat | nein |
Lampa | Glühbirne |
Lamptyp | BA15d, 24 V DC, 5W |
Livslängd elektr. lampor | 1.000 Stunden |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 5 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
50 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kabelingång | ISO 20 mm |
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial hölje | PC |
Kåpmaterial underdel | ABS |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Mått höjd | 138.5 |
Diameter | 100 |
Nettovikt | 255 |
Bruttovikt | 331 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-kod | 4046548002614 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27143209 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000035 |
ETIM-referensfunktion | EC001332 |
Volym | 2.657 |