text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
5 Produkte gefunden
PIT si 3.1
581190
PITsign indicator light unit red, yellow, green including LED, mountingfoot, conduit pipe (250 mm), UB = 24 V DC, protec ...

Auf Anfrage
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign muting lamp in accordance with EN 61496 including incandescentlamp and wall mounting, permanent light with optio ...

Auf Anfrage
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED muting lamp including LED and wall mounting, UB = 24 V DC / 4 W / <200 mA, protection type housing: IP65, di ...

Auf Anfrage
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign muting lamp including incandescent lamp and wall mounting, UB =24 V DC / 5 W / 300 mA, protection type housing: ...

Auf Anfrage
PITsign replacement bulb
620100
PITsign replacement incandescent light 7 W for PITsi1.1 and PITsi1.2.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen