Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380506","name":"PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
Artikelnummer: 380506
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
| Märkström | 4 |
| Typ. ledarresist. Datal. K1 | 72 +/-6 ohm/km |
| Typ. vågimpedans K1 | 100–120 ohm |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-25
85 |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Material för uttag | CuSn |
| Kabeltyp K1 | TP-(ST)-PUR |
| Kabellängd | 3 |
| Material skärmyta K1 | Sn |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
| Färg på huset | svart |
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Dragkraft kabel 1 | nej |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
6.35
6.35 |
| Isoleringsmat.I dataledarg. K1 | PP |
| Isoleringsmat. Manöv.ledn K1 | PE-E |
| Tvärsnitt dataledare AWG K1 | 24 |
| Tvärsnitt dataledare K1 | 2 × 0,24 mm² |
| Tvärsnitt UB-ledare K1 | 2 × 0,38 mm² |
| Tvärsnitt skärmledare K1 | 1 × 0,38 mm² |
| Kabling K1 | 2× twisted pair |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
| Antal ledare | 5 |
| Kabelgodkännande K1 | UL |
| Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
| Halogenfri | Ja |
| Beständighet mot olja | beständig |
| Flamskydd | UL Cable Flame |
| Kåpmaterial | PUR |
| Nettovikt | 91 |
| Bruttovikt | 101 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |