Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380506","name":"PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
Numer produktu: 380506
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Prąd znamionowy | 4 |
| Rezyst.żyły kabla K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| Typowa impedancja charakt. K1 | 100–120 Ohm |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
85 |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał gniazd | CuSn |
| Kabel typu K1 | TP-(ST)-PUR |
| Długość przewodu | 3 |
| Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
| Max. outside diameter cable K1 |
6.35
6.35 |
| Mat. izol. kabla danych K1 | PP |
| Mat. izol. kabla zasilania K1 | PE-E |
| Diameter data line AWG K1 | 24 |
| Przekrój kabla danych K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Przekrój kabla UB K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Przekrój kabla ekranow. K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Splatanie K1 | 2x skrętka |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
| Liczba przewodów | 5 |
| Zatwierdzenia kabla K1 | UL |
| Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
| Bezhalogenowe | tak |
| Odporność na olej | odporność |
| Odporność ogniowa | UL palność kabla |
| Materiał obudowy | PUR |
| Ciężar netto | 91 |
| Ciężar brutto | 101 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |