Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380506","name":"PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
Kód materiálu: 380506
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 4 |
| Typ. odpor kab. Datový kab. K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| Typ. vlnový odpor K1 | 100 - 120 Ohm |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-25
85 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 5pól. samice M12 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Materiál pouzder | CuSn |
| Typ kabelu K1 | TP-(ST)-PUR |
| Délka kabelu | 3 |
| Materiál povrchu clony K1 | Sn |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
6.35
6.35 |
| Izol.mat. l dat.vedení K1 | PP |
| Izol.materiál Napáj.vedení K1 | PE-E |
| Průřez dat.kabelu AWG K1 | 24 |
| Průřez dat.vodič K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Průřez UB vodič K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Průřez stín.vodič K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Zkroucení K1 | 2x twisted pair |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
| Počet vodičů | 5 |
| Povolení kabelu K1 | UL |
| Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
| Bez halogenů | Ano |
| Odolnost vůči oleji | odolný |
| Odolnost proti šíření plamene | UL Cable Flame |
| Materiál pouzdra | PUR |
| Čistá váha | 91 |
| Celková hmotnost | 101 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |