text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m

Número de producto: 380506
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
UKCA  
 
Intensidad asignada 4  
Res. típ. cond. cable datos K1 72 +/-6 Ohm/km  
Impedancia característica K1 100 - 120 Ohm  
Temperatura ambiente -25  
85  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tipo conector 1 Conector hembra M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Superf. contacto material 1 Au  
Material conectores hembra CuSn  
Tipo de cable K1 TP-(ST)-PUR  
Longitud cable 3  
Material superf. pantalla K1 Sn  
Color envoltura exterior 1 Amarillo señal RAL1003  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 no  
Diámetro ext. máx. cable K1 6.35  
6.35  
Mat. aislam. cable datos l K1 PP  
Mat. aislam. cable.alim. K1 PE-E  
Sección conductor datos AWG K1 24  
Sección cable de datos K1 2 x 0,24 mm²  
Sección cond. UB K1 2 x 0,38 mm²  
Sección cond. apant. K1 1 x 0,38 mm²  
Trenzado K1 2x twisted pair  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Número de hilos 5  
Homologaciones del cable K1 UL  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL Cable Flame  
Material de la carcasa PUR  
Peso neto 91  
Peso bruto 101  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant