Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630688","name":"PSEN op4F-sl-14-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-sl-14-120
Artikelnummer: 630688
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Finger protection,
slave,
Resolution 14mm,
Protective hight 120cm
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-typ | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Skyddsfält, höjd | 1176 |
| Upplösning skyddsklass | Finger |
| Manövreringsområde (m) |
0.2
6 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
68
68 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 1285 |
| Mått bredd | 35 |
| Mått djup | 40 |
| Nettovikt | 3800 |
| Bruttovikt | 4800 |