text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op4F-sl-14-120

Numéro de l'article: 630688
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, slave, Resolution 14mm, Protective hight 120cm

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Optique  
Hauteur de protection 1176  
Résolution indice protection Doigts  
Portée (m) 0.2  
6  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation -10  
55  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 68  
68  
Dimensions hauteur 1285  
Dimension largeur 35  
Dimension profondeur 40  
Poids net 3800  
Poids brut 4800