Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630688","name":"PSEN op4F-sl-14-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-sl-14-120
Produktnummer: 630688
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Finger protection,
slave,
Resolution 14mm,
Protective hight 120cm
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-type | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Højde på beskyttelsesområde | 1176 |
| Opløsning kapslingsklasse | Finger |
| Driftsområde (m) |
0.2
6 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
68
68 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 1285 |
| Mål, bredde | 35 |
| Mål, dybde | 40 |
| Nettovægt | 3800 |
| Bruttovægt | 4800 |