text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op4F-sl-14-120

Numer produktu: 630688
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, slave, Resolution 14mm, Protective hight 120cm

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Wysokość pola ochronnego 1176  
Rodzaj ochrony dokładności Palec  
Zasięg (m) 0.2  
6  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -10  
55  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 68  
68  
Wysokość 1285  
Szerokość 35  
Głębokość 40  
Ciężar netto 3800  
Ciężar brutto 4800