text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
268 Ürün bulundu
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, ana modül, PSSuniversal I/O merkezi olmayan sistem, arıza güvenlive standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Bağlantı Noktası, SafetyNET p RTFN, SD kart, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, SD kart 512 MB, artan çevre gereksinimleri için.

istek üzerine
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN.

istek üzerine
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Üretimi devam etmiyor

PSSu, ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart,PL e, SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör, 4 pimli D kodlu, SafetyNET p RTFN, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişi C rayı 10 A.

istek üzerine
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantılı çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, bağlantılı C rayı.

istek üzerine
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, elektronik modül, arıza güvenli, dijital girişler ve çıkışlar, 4çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırıyük korumalı, geri bildirimsiz.

istek üzerine
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronik modül, standart, voltaj dağıtımı, 4 çıkışlı çevre birimi beslemesi 24 V DC 1,5 A, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması, genişletilmiş arıza teşhisi verileri.

istek üzerine
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, elektronik modül, arıza güvenli, dijital girişler ve çıkışlar, 2çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırı yükkorumalı, geri bildirimsiz.

istek üzerine
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 1giriş, 1 test darbe çıkışı 0,25 A, 1 çıkış, 2 A, çift kutuplu, kısa devrekorumalı, aşırı yük korumalı, geri bildirimsiz.

istek üzerine
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, elektronik modül, arıza güvenli, dijital girişler ve çıkışlar, 4giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A.

istek üzerine
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, analog girişler ve çıkışlar, 1giriş,- - 10,24 - 10,23 V, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 13 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 yapılandırılabilir voltaj aralığı, 0/4 - 20 mA, tek kutuplu,topraklama referanslı, çözünürlük 12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 yapılandırılabilir voltaj aralığı, -10/0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama referanslı, çözünürlük 12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama referanslı, çözünürlük12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması, genişletilmiş arıza teşhisi verileri.

istek üzerine
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 2çıkış, röle kontakları, 8 A, N/O, potansiyelsiz.

istek üzerine
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 giriş, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama referanslı, çözünürlük12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması.

istek üzerine
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, elektronik modül, standart, analog giriş ve çıkışlar, 2 giriş, 3 yapılandırılabilir voltaj aralığı, 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklamareferanslı, - 10/0 - 10 V, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 12 Bit.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin