Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, plastkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 300 Nmax. fjäderkraft.
På begäran
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, metallkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 300N max. fjäderkraft.
På begäran
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, plastkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 175 Nmax. fjäderkraft.
På begäran
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, metallkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 175N max. fjäderkraft.
På begäran
Lina för linnödstopp PSEN rs. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 50 m rulle.
På begäran
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.
På begäran
Linnödstopp inklusive reset-knapp, rakt huvud, plasthölje,
2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft
På begäran
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, rakt huvud, plasthölje,
2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft
På begäran
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, rakt huvud, metallhölje,
2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft
På begäran
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, vinklat huvud vänster,
metallhölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft
På begäran
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, vinklat huvud höger,
metallhölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande