text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN rsm 2.0-300-1-0-0

Artikelnummer: 570305
Linnödstopp inklusive reset-knapp, rakt huvud, plasthölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
CCC  
cULus Listed  
 
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  
Spänning DC13 säkerhetskont. 250  
Omgivningstemperatur -30 - 75  °C
Skyddsklass hus IP67  
Kåpmaterial underdel PA  
Kåpmaterial överdel PA  
Material manöverdon Gjuten zink  
Anslutningsplint Skruvplint  
Mått höjd 42.5  mm
Mått bredd 151  mm
Mått djup 67  mm
Nettovikt 246  g
Bruttovikt 314  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27270607  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104905  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Linkaus för PSENrope mini, radie 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Linklämma för PSENrope mini
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Linsträckare för PSENrope mini, M6x60
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Lina för linnödstopp PSEN rs. Lindiameter 3 mm/ manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 50 m rulle.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/ manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Brytrulle, 75 mm diameter.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Blocklinrulle, vridbar.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Lindragfjäder för max. 300 N fjäderkraft.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m