text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
23 produkter hittades
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 16 säkra digitala ingångar.

På begäran
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra analoga ingångar 4–20 mA.

På begäran
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.

På begäran
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar.

På begäran
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 8 säkra ingångar, 2 säkra tvåpoliga halvledarutgångar.

På begäran
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker övervakning av 1 axel.

På begäran
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker övervakning av 2 axlar.

På begäran
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 14 halvledaringångar för standardtillämpningar.

På begäran
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2.

På begäran
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.

På begäran
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, anslutningar av plast.

På begäran
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.

På begäran
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, separat försörjning av utgångarna.

På begäran
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, anslutningar av rostfritt stål.

På begäran
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, ytterligare spänningsförsörjning, anslutningar av rostfritt stål.

På begäran
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
GTIN: 4046548105407
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutning via anslutningsmodulen PDP-Link, 10 säkra digitala ingångar, 4 säkra utgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, 4 x M12 5-poliga och 2 x M12 8-poligaanslutningar.

På begäran
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
GTIN: 4046548105414
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutningar av rostfritt stål, anslutning via anslutningsmodulenPDP-Link, 10 säkra digitala ingångar, 4 säkra utgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, 2 x M12 5- poliga och 2 x M12 8-poliga anslutningar.

På begäran
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
GTIN: 4046548105384
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutning via anslutningsmodulen PNOZ m EF PDP-Link, 8 säkra ingångar, 4 säkra halvledarutgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, 4 x 5-pol. M12-hylskontakter.

På begäran
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
GTIN: 4046548105391
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutningar av rostfritt stål, anslutning via anslutningsmodulenPDP-Link, 8 säkra digitala ingångar, 4 säkra utgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, anslutningar 4 x M12 5-poligaanslutningar.

På begäran
PNOZ m ES 16DI
772182
GTIN: 4046548107111
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 16 ingångar för standardtillämpningar.

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning