text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
23 produtos encontrados
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 16 entradas digitais seguras.

A pedido
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 saídas analógicas seguras 4...20 mA.

A pedido
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para semicondutores.

A pedido
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para relés.

A pedido
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas seguras, 2 saídas bipolares seguras para semicondutores.

A pedido
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 1 eixo.

A pedido
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 2 eixos.

A pedido
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 14 saídas de semicondutores para utilizações padrão.

A pedido
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2.

A pedido
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação, conexão segura descentralizada dos módulos I/O.

A pedido
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.

A pedido
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, alimentação separada das saídas.

A pedido
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, conexões da aço inoxidável.

A pedido
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, fonte de alimentação adicional, conexões da aço inoxidável.

A pedido
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, conexões da plástico.

A pedido
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
GTIN: 4046548105384
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexão via módulo de conexão PNOZ m EF PDP-Link, 8 entradas seguras, 4 saídas seguras de semicondutores, 8 saídas configuráveis como saídaspadrão, ciclo de teste ou 24 V, 4 x conector M12 de 5 pinos.

A pedido
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
GTIN: 4046548105391
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexões de aço inoxidável, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 8entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 4 x M12 de 5 pinos.

A pedido
PNOZ m ES 16DI
772182
GTIN: 4046548107111
Minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2, módulo de expansão, 16 entradas para aplicações padrão.

A pedido
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
GTIN: 4046548105407
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 10 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de8 pinos.

A pedido
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
GTIN: 4046548105414
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexões de aço inoxidável, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 10entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de 8 pinos.

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.