text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
23 個の商品が見つかりました
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全デジタル入力16点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全アナログ入力4点、4~20 mA。

価格要問合せ
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 安全デジタル入力8点、安全半導体出力4点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 安全デジタル入力4点、安全リレー出力4点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 安全入力8点、安全双極半導体出力2点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 1つの軸の安全監視。

価格要問合せ
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 2つの軸の安全監視。

価格要問合せ
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 一般アプリケーション用の半導体出力14点。

価格要問合せ
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 2つの小型安全コントローラPNOZmulti 2の 安全接続。

価格要問合せ
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全分散型I/Oモジュール。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、独立した出力供給。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護タイプIP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、ステンレス製コネクタ。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 コンフィグレーション可能な一般出力8点、テストパルスまたは24V、追加の供給電圧、 ステンレス製コネクタ。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 コンフィグレーション可能な一般出力8点、テストパルスまたは24V、プラスチック製コネクタ。

価格要問合せ
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
GTIN: 4046548105414
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 ステンレス製コネクタ、接続モジュールPDPlinkで接続、安全デジタル入力10点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12コネクタ2個および 8ピンM12コネクタ2個。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
GTIN: 4046548105384
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級IP67、接続 接続モジュール PNOZ m EF PDP linkで接続、安全入力8点、 安全半導体出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12メスコネクタ4個。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
GTIN: 4046548105391
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 ステンレス製コネクタ、接続モジュールPDPlinkで接続、安全デジタル入力8点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12コネクタ4個。

価格要問合せ
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
GTIN: 4046548105407
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 接続モジュールPDP linkで接続、安全デジタル入力10点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12コネクタ2個および8ピンM12コネクタ2個。

価格要問合せ
PNOZ m ES 16DI
772182
GTIN: 4046548107111
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、増設モジュール、 一般アプリケーション用入力16点。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください