text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
Найдено изделий: 23
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 16 безопасных цифровых входов

по запросу
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 4 безопасных аналоговых входа, 4...20 мА.

по запросу
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 8 безопасных цифровых входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода.

по запросу
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 4 безопасных цифровых входов, 4 безопасных релейных выхода.

по запросу
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 8 безопасных входов, 2 безопасных двухполюсных полупроводниковых выхода.

по запросу
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасный мониторинг 1 оси.

по запросу
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасный мониторинг 2 осей.

по запросу
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 14 полупроводниковых выходов для стандартных вариантов применения.

по запросу
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактныхконтроллеров PNOZmulti 2.

по запросу
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.

по запросу
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.

по запросу
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В, отдельное питаниевыходов.

по запросу
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В, разъемы изнержавеющей стали.

по запросу
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, тип защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов с возможностьюнастройки (стандартный вход, тестовый импульсный вход иди вход на 24 В),дополнительный источник питания, разъемы из нержавеющей стали.

по запросу
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
PDP67 F 8DI ION PT

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, тип защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов свозможностью настройки (стандартный вход, тестовый импульсный вход иди вход на 24 В),пластиковые разъемы.

по запросу
PNOZ m ES 16DI
772182
GTIN: 4046548107111
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 16 входов для стандартных вариантов применения.

по запросу
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
GTIN: 4046548105407
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, подключение через модуль подключения PDP link, 10 безопасных цифровыхвходов, 4 безопасных цифровых выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартныхсигналов, контрольных импульсов или 24 В, разъемы M12 5-контактный (2 шт.) и 2 x M12 8-контактный (2 шт.)

по запросу
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
GTIN: 4046548105414
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, разъемы из нержавеющей стали, подключение через модуль подключения PDPlink, 10 безопасных цифровых входов, 4 безопасных выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартных сигналов,контрольных импульсов или 24 В, разъемы M12 5-контактный (2 шт.) и 2 x M12 8-контактный (2 шт.)

по запросу
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
GTIN: 4046548105384
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, подключение через модуль подключения PNOZ m EF PDP link, 8 безопасныхвходов, 4 безопасных полупроводниковых выхода, 8 выходов, настраиваемых длястандартных сигналов, контрольных импульсов или 24 В, гнездовой разъем M12 5-контактный (4 шт.)

по запросу
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
GTIN: 4046548105391
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, разъемы из нержавеющей стали, подключение через модуль подключения PDPlink, 8 безопасных цифровых входов, 4 безопасных цифровых выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартныхсигналов, контрольных импульсов или 24 В, разъем M12 5-контактный (4 шт.)

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование