Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
RevPi Con M-Bus можно использовать для оснащения RevPi Connectбеспроводной
шиной M-Bus на 868 МГц. На передней панели мо ...
по запросу
RevPi Con M-Bus VHP можно использовать для оснащения RevPi Connectбеспроводной
шиной M-Bus на 169 МГц. На передней панел ...
по запросу
RevPi Con CAN можно использовать для оснащения RevPi Connect шиной CAN
. На верхней панели модуля расположен 4-контактны ...
по запросу
Аналоговый модуль расширения AIO для базового модуля RevPi Core/RevPi
Core 3, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 1 ...
по запросу
Модульный шлюз PROFIBUS, модуль связи для базового модуля RevPi
Core/RevPi Core 3, подключение до двух разных
модулей св ...
по запросу
Цифровой модуль расширения DI для базового модуля RevPi Core/RevPi
Core 3, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 110, ...
по запросу
Цифровой модуль расширения DIO для базового модуля RevPi Core/RevPi
Core 3, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 110 ...
по запросу
Модульный шлюз PROFINET IRT, модуль связи для базового модуля RevPi
Core/RevPi Core 3, подключение до двух разных
модуле ...
по запросу
Модульный шлюз EtherCAT, модуль связи для базового модуля RevPi
Core/RevPi Core 3, подключение до двух разных
модулей св ...
по запросу
Модульный шлюз Ethernet/IP, модуль связи для базового модуля RevPi
Core/RevPi Core 3, подключение до двух разных
модулей ...
по запросу
Цифровой модуль расширения DO для базового модуля RevPi Core/RevPi
Core 3, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 110, ...
по запросу
Перемычка для ConBridge для подключения отдельных модулей Revolution
Pi. Подходит только для ConBridge в комплексе с
мод ...
по запросу
Перемычка для PiBridge для подключения отдельных модулей Revolution
Pi. Универсальная, подходит для всех базовых модулей ...
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.