Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Фактическое изделие может отличаться
KUNBUS-GW EtherCAT
Номер артикула: Z9000010
Модульный шлюз EtherCAT, модуль связи для базового модуля RevPi
Core/RevPi Core 3, подключение до двух разных
модулей связи, размеры корпуса (В x Ш x Г):
96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20, подкл... Больше
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
Модульный шлюз EtherCAT, модуль связи для базового модуля RevPi Core/RevPi Core 3, подключение до двух разных модулей связи, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20, подключение к промышленнойсети: 2 разъема RJ45, функция устройства: подчиненное, максимальная длина данныхна входе: 512 байт, максимальная длина данных на выходе: 512 байт.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 96 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 110.4 mm |
Вес нетто | 91 g |
Вес брутто | 100 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548093230 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242290 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Перемычка для PiBridge для подключения отдельных модулей Revolution
Pi. Универсальная, подходит для всех базовых модулей и
модулей расширения Revolution Pi.