Revolution Pi от Kunbus дополняет наш ассортимент изделий в части промышленных сетей. В качестве платформы IIoT Revolution Pi передает данные с контроллеров системы автоматизации PSS 4000 и компактных контроллеров PNOZmulti на ваше облако! Таким образом данные доступны вам из любой точки мира! Вы также можете использовать и анализировать данные с различных систем оборудования для оптимизации процессов!
Revolution Pi базируется на Raspberry Pi, созданной на отдельной платформе. Печатная плата создана специально для Revolution Pi и имеет интерфейс и подключения, пригодные для промышленных применений. Поэтому она полностью готова к применению в промышленной автоматизации. Базовый модуль RevPi Core можно расширить с помощью соответствующих цифровых и аналоговых модулей ввода/вывода, а также модулей связи в зависимости от требований.