text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 12
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 150 мм, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 450 мм, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 750 мм, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 600 мм, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1050 мм, напряжение питани ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 900 мм, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1500 мм, напряжение питани ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1650 мм, напряжение питани ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1350 мм, напряжение питани ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1200 мм, напряжение питани ...

по запросу
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1800 мм, напряжение питани ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование