text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
12 tuotetta löytyi
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 150 mm, napájecí napětí 2 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 450 mm, napájecí napětí 2 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 750 mm, napájecí napětí 24 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 600 mm, napájecí napětí 24 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 1050 mm, napájecí napětí 2 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 900 mm, napájecí napětí 24 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 1500 mm, napájecí napětí 2 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 1650 mm, napájecí napětí 2 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 1350 mm, napájecí napětí 2 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 1200 mm, napájecí napětí 2 ...

Tilauksesta
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),výška ochranného pole 1800 mm, napájecí napětí 2 ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus