Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix

774581
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 1 s fixed.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Опции применения: Расширение контакта с задержкой
Режимы работы: Один канал, без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Тип клеммы: фиксированный
Тип клеммы: Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты: 0
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: 4
Размер по ширине: 22.5 mm
Размер по высоте: 87.0 mm
Размер по глубине: 121.0 mm
Вес брутто: 200 g
Вес нетто: 190 g
Окружающая температура: -10 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные