text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
33 Nalezené produkty
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1-kanálové zapojení, výstupy: 4 spínacíkontakty, UB 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šro ...

Na vyžádání
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1-kanálové zapojení, výstupy: 4 spínacíkontakty, UB 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šr ...

Na vyžádání
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 spínacích kontaktů, 1 r ...

Na vyžádání
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 NO, 1 NC, UB = 230 - 240 ...

Na vyžádání
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 NO, 1 NC, UB = 110 - 120 ...

Na vyžádání
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svor ...

Na vyžádání
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svo ...

Na vyžádání
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svork ...

Na vyžádání
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svor ...

Na vyžádání
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 5 spínacích kontaktů, UB ...

Na vyžádání
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svo ...

Na vyžádání
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svo ...

Na vyžádání
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 NO, 1 NC, UB = 24 - 240 V ...

Na vyžádání
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 spínacích kontaktů, 1 r ...

Na vyžádání
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 5 NO, 2 polovodič., UB 24 V ...

Na vyžádání
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt (t = 5 - 8 s pevný), UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, zasouvate ...

Na vyžádání
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt (t = 3 s pevný), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvateln ...

Na vyžádání
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt (t = 2 s pevný), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvateln ...

Na vyžádání
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt (t = 1 s pevný), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvateln ...

Na vyžádání
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt (t = 0,5 s pevný), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvate ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití