Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 ES 4AI U
Numéro de l'article: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, напряжение,
3 диапазона измерения: -12,8–12,8 В, -6,4–6,4 В, -3,2–3,2 В,
двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 16 бит,ограничение тока
на каждый вход, развязка потенциалов, 2 формата данных, 5 встроенных
функций оценки на каждый вход: масштабирование, скользящее
среднеезначение 0,1–20 мс, ...
Pour plus d’informations
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, напряжение, 3 диапазона измерения: -12,8–12,8 В, -6,4–6,4 В, -3,2–3,2 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 16 бит,ограничение тока на каждый вход, развязка потенциалов, 2 формата данных, 5 встроенных функций оценки на каждый вход: масштабирование, скользящее среднеезначение 0,1–20 мс, контроль NAMUR NE43, контроль 4 участков, контроль 8 пороговых значений, 1-рядный, требуются клеммные коробки PSS u2 T 16 (в комплект поставки не входят).
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed |
| Области применения | Standard |
технические данные
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 4 |
| Тип аналоговых входов | Spannung |
| Тип вход. аналог. сигнала 1 | Differenzeingang |
| Диапазон вх. аналог. сигнала1 | -12,8 V - +12,8 V |
| Тип вход. аналог. сигнала 2 | Differenzeingang |
| Диапазон вх. аналог. сигнала2 | -6,4 V - +6,4 V |
| Тип вход. аналог. сигнала 3 | Differenzeingang |
| Диапазон вх. аналог. сигнала3 | -3,2 V - +3,2 V |
| Тип входного фильтра |
RC-Filter
1. Ordnung |
| Значение мл.разряда при изм. U |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
| Разрешение аналоговых входов | 16 |
| Монотонность без кодов ошибок | Ja |
| Метод преоб. ан. вх. сигнал | sukzessive Approximation |
| Макс. вр.обраб. ан. вх. сигнал | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| Развязка потенц. Аналог. вход | ja |
Environmental data
| Окружающая температура | -25 |
| Номинальный уровень влажности | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Тип защиты, крепление | |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
| Категория перенапряжения | II |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 m |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 100 m/s² |
| Категория перенапряжения 2 | III |
| Эл. зазор и расст. утечки до 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Темп. окружающей среды по UL | -25 - 60 °C |
| Температура окр. среды по UL | UL 61010 |
Séparation potentielle
| Тип развязки потенциалов 1 | Funktionsisolierung |
| Развязка потенциалов 3 между | Analoger Eingang und P0 |
| Развязка потенциалов 4 между | Periphery und Module Supply |
| Развязка потенциалов 2 между | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Тип развязки потенциалов 2 | Funktionsisolierung |
| Развязка потенциалов 1 между | Anal. Eing. und Module Supply |
| Тип развязки потенциалов 4 | Funktionsisolierung |
| Тип развязки потенциалов 3 | Funktionsisolierung |
Données mécaniques
| Тип клеммы | steckbar |
| Вес нетто | 36 |
| Материал корпуса | PC |
| Размер по глубине | 72.5 |
| Размер по высоте | 110.8 |
| Вес брутто | 52 |
| Размер по ширине | 12.5 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242601 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001599 |
| Объем | 0.270 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072280 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
Accessoires optionnels
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements,
largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur
12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation
et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale
du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage
mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 10 pièces.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm,
UE 10 pièces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
Accessoires obligatoires
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 1 pièce.