text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 ES 4AI U

Номер артикула: 328500
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, напряжение, 3 диапазона измерения: -12,8–12,8 В, -6,4–6,4 В, -3,2–3,2 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 16 бит,ограничение тока на ка...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, напряжение, 3 диапазона измерения: -12,8–12,8 В, -6,4–6,4 В, -3,2–3,2 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 16 бит,ограничение тока на каждый вход, развязка потенциалов, 2 формата данных, 5 встроенных функций оценки на каждый вход: масштабирование, скользящее среднеезначение 0,1–20 мс, контроль NAMUR NE43, контроль 4 участков, контроль 8 пороговых значений, 1-рядный, требуются клеммные коробки PSS u2 T 16 (в комплект поставки не входят).

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
Области применения Standard  
 
Число аналоговых входов 4  
Тип аналоговых входов Spannung  
Тип вход. аналог. сигнала 1 Differenzeingang  
Диапазон вх. аналог. сигнала1 -12,8 V - +12,8 V  
Тип вход. аналог. сигнала 2 Differenzeingang  
Диапазон вх. аналог. сигнала2 -6,4 V - +6,4 V  
Тип вход. аналог. сигнала 3 Differenzeingang  
Диапазон вх. аналог. сигнала3 -3,2 V - +3,2 V  
Тип входного фильтра RC-Filter  
1. Ordnung  
Значение мл.разряда при изм. U 97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)  
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V)  
390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V)  
Разрешение аналоговых входов 16  
Монотонность без кодов ошибок Ja  
Метод преоб. ан. вх. сигнал sukzessive Approximation  
Макс. вр.обраб. ан. вх. сигнал tEingangsfilter + 0,1 ms  
Развязка потенц. Аналог. вход ja  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25 - 60  °C
Температура окр. среды по UL UL 61010  
Темп. окружающей среды по UL -25 - 60 °C  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2 (зона B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 м/с²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Развязка потенциалов 1 между Anal. Eing. und Module Supply  
Тип развязки потенциалов 1 Funktionsisolierung  
Развязка потенциалов 2 между Anal. Eing. und Periph. Supply  
Тип развязки потенциалов 2 Funktionsisolierung  
Развязка потенциалов 3 между Periphery und Module Supply  
Тип развязки потенциалов 3 Funktionsisolierung  
Материал корпуса ПК  
Тип клеммы steckbar  
Размер по высоте 110.8  mm
Размер по ширине 12.5  mm
Размер по глубине 72.5  mm
Вес нетто 36  g
Вес брутто 52  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242601  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072280  
Объем 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для клеммной коробки, 61 x11,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, принадлежности, кодирующие элементы для электронных модулей, 10шт. на изделие.
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 4слота, ширина 50,1 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 1слот, ширина 12,6 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.) 328852
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 50 шт. на изделие.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.

Необходимые принадлежности

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 1 шт. на изделие.