Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}

Vastaava kuva
PSS u2 ES 4AI U
Tuotenumero: 328500
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, jännite, 3 mittausaluetta:
-12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, 2-napainen,
ifferentiaalitulo, resoluutio 16 bittiä,tulokohtainen virranrajoitus,
p... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, jännite, 3 mittausaluetta: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, 2-napainen, ifferentiaalitulo, resoluutio 16 bittiä,tulokohtainen virranrajoitus, potentiaalierotus, 2 tietoformaattia, 5integroitua analysointitoimintoa tuloa kohti: skaalaus, liukuvakeskiarvon muodostus,1 - 20 ms, valvonta NAMUR NE43 mukaan, 4 alueenvalvonta, 8 kynnysarvon valvonta, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 16 tarvitaan (eisisälly toimitukseen).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Analogiset tulot
Analogisten tulojen lukumäärä | 4 |
Analogisten tulojen tyyppi | Spannung |
Analog. tulo Signaalityyppi 1 | Differenzeingang |
Analoginen tulo Signaalialue 1 | -12,8 V - +12,8 V |
Analog. tulo Signaalityyppi 2 | Differenzeingang |
Analog. tulo Signaalialue 2 | -6,4 V - +6,4 V |
Analog. tulo Signaalityyppi 3 | Differenzeingang |
Analoginen tulo Signaalialue 3 | -3,2 V - +3,2 V |
Tulosuodattimen tyyppi |
RC-Filter
1. Ordnung |
Arvo vähiten merk. bitti U-Me |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
Erotuskyky, analogiset tulot | 16 |
Monoton. ilman vikak. | Ja |
Muunnosmen. analog. tulo | sukzessive Approximation |
Suurin käs.aika analog. tulo | tEingangsfilter + 0,1 ms |
Pot.erotus Anal. tulo | ja |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -25 - 60 °C |
Ul-erit. ympäristön lämpötila | UL 61010 |
Ymp. lämpötila UL:n kanssa | -25 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (alue B) |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | IP20 |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Anal. Eing. und Module Supply |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Funktionsisolierung |
Pot.erotus 2 välillä | Anal. Eing. und Periph. Supply |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Funktionsisolierung |
Pot.erotus 3 välillä | Periphery und Module Supply |
Pot.erotuksen 3 tyyppi | Funktionsisolierung |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | PC |
Liitintyyppi | steckbar |
Mitta korkeus | 110.8 mm |
Leveysmitta | 12.5 mm |
Syvyysmitta | 72.5 mm |
Nettopaino | 36 g |
Bruttopaino | 52 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242601 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548072280 |
Volume | 0.270 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.

PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen,jousiliitin, VPE 10 kpl.

PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.

PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa,
leveys 50,1 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.

PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 1 paikka,
leveys 12,6 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen,jousiliitin, VPE 50 kpl.

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tarvike, suojauksen liitoselementti, päämoduuleille,muuntajamoduuli ja moduuliteline, 4 liitäntää, 4-rivinen, leveys 50 mm,asennetun järjestelmän kokonaiskorkeus n. 120 mm, huomaa asennusvälit,mekaaninen lukitus hattukiskoon, VPE 10 kpl.
Pakolliset varusteet
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen,
jousiliitin, VPE 1 kpl.