Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}

Imagem similar
PSS u2 ES 4AI U
Número do produto: 328500
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, tensão, 3 faixas de
medição: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolar, entrada de
diferencial, resolução 16 Bits, limitação decorrente por e... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, tensão, 3 faixas de medição: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolar, entrada de diferencial, resolução 16 Bits, limitação decorrente por entrada, separação de potencial, 2 formatos de dados, 5 funções deavaliação integradas por entrada: escala, média móvel 0,1 - 20 ms, monitoramento segundo NAMUR NE43, monitoramento de 4 áreas, monitoramento de 8 valores limiares, 1 fileira, terminal de blocos PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Campo de utilização | Standard |
Dados técnicos
Analoge ingangen
Número de entradas analógicas | 4 |
Tipo de saídas analógicas | Spannung |
Tipo de sin. 1 da entr.analóg. | -12,8 V - +12,8 V |
Tipo de sin. 1 da entr.analóg. | Differenzeingang |
Tipo de sin. 2 da entr.analóg. | -6,4 V - +6,4 V |
Tipo de sin. 2 da entr.analóg. | Differenzeingang |
Tipo de sin. 3 da entr.analóg. | -3,2 V - +3,2 V |
Tipo de sin. 3 da entr.analóg. | Differenzeingang |
Tipo do filtro de entrada |
RC-Filter
1. Ordnung |
Valor da medida U de baixo Bit |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
Resolução Entradas analógicas | 16 |
Monotonia sem cód. de erro | Ja |
Mét. conversão entrada analóg. | sukzessive Approximation |
Tempo máx. processam. ent. an. | tEingangsfilter + 0,1 ms |
Sep. potencial Entrada analóg. | ja |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Espec. UL da temp. ambiente | UL 61010 |
Temperatura ambiente com UL | -25 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (Zona B) |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | IP20 |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Anal. Eing. und Module Supply |
Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
Separação de potencial 2 entre | Anal. Eing. und Periph. Supply |
Tipo da separ. de potencial 2 | Funktionsisolierung |
Separação de potencial 3 entre | Periphery und Module Supply |
Tipo da separ. de potencial 3 | Funktionsisolierung |
Dados mecânicos
Material da caixa | PC |
Tipo do terminal | steckbar |
Dimensão altura | 110.8 mm |
Dimensão de profundidade | 72.5 mm |
Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
Peso líquido | 36 g |
Peso bruto | 52 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242601 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548072280 |
Volume | 0.270 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para bloco de terminais, 61x 11,5 mm,
embalagem com 10 unidades.

PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos,
conexão de mola, embalagem com 10 unidades.

PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, acessório, elementos de codificação para módulos eletrônicos,embalagem com 10 unidades.

PSS u2 B 4
328810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots,
largura de 50,1 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.

PSS u2 B 1
328811
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 1 slot,
largura de 12,6 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos,
conexão de mola, embalagem com 50 unidades.

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, acessório, elemento de conexão blindado, para módulosprincipais, módulos de fornecimento de energia
e suporte de módulo, 4 conexões, 4 fileiras, largura de 50 mm, alturatotal
do sistema montado aprox. 120 mm, observar as distâncias de montagem,bloqueio mecânico
no trilho DIN, embalagem com 10 unidades.
Acessórios obrigatórios de operação
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos,
conexão de mola, embalagem com 1 unidade.