text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS u2 ES 4AI U

Número de producto: 328500
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, tensión, 3 ámbitos de medida: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolares, entradas diferencial, resolución 16 bits, limitaciónde corr...  Más

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, tensión, 3 ámbitos de medida: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolares, entradas diferencial, resolución 16 bits, limitaciónde corriente por entrada, separación de potencial, 2 formatos de datos, 5 funciones de evaluación integradas por entrada: escala, formación de valor medioflotante 0,1 - 20 ms, supervisión según NAMUR NE43, supervisión de 4 ámbitos, supervisión de 8 valores umbral, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Standard  
 
Número de entradas analógicas 4  
Tipo de entradas analógicas Spannung  
Entr. analóg. Tipo señal 1 Differenzeingang  
Entr. analóg. Margen señal. 1 -12,8 V - +12,8 V  
Entr. analóg. Tipo señal 2 Differenzeingang  
Entr. analóg. Margen señal. 2 -6,4 V - +6,4 V  
Entr. analóg. Tipo señal 3 Differenzeingang  
Entr. analóg. Margen señal. 3 -3,2 V - +3,2 V  
Tipo de filtro de entrada RC-Filter  
1. Ordnung  
Valor bit menos signif. tens. 97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)  
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V)  
390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V)  
Resolución Entradas analógicas 16  
Monotonía sin códigos de error Ja  
Método conv. entr. analógica sukzessive Approximation  
Tmpo.proc.máx. entr. analógica tEingangsfilter + 0,1 ms  
Separ. potencial Entr. analóg. ja  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
Valor UL temperatura ambiente UL 61010  
Temp. ambiental con UL -25 - 60 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2 (zona B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Separación de pot. 1 entre Anal. Eing. und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 2 entre Anal. Eing. und Periph. Supply  
Tipo de separación de pot. 2 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 3 entre Periphery und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 3 Funktionsisolierung  
Material de la carcasa PC  
Clase de borne steckbar  
Dimensión de altura 110.8  mm
Dimensión Ancho 12.5  mm
Dimensión Profundidad 72.5  mm
Peso neto 36  g
Peso bruto 52  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072280  
Volumen 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para bloque de bornes, 61 x 11,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 16polos, conexión de resorte, VPE 10 ud.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accesorio, elementos codificadores para módulos electrónicos,VPE 10 ud.
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accesorio, portamódulos, para módulos electrónicos, 4 ranuras, ancho 50,1 mm, altura 107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accesorio, portamódulos, para módulos electrónicos, 1 ranura,ancho 12,6 mm, altura 107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.) 328852
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 16polos, conexión de resorte, VPE 50 ud.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accesorio, elemento de conexión de pantalla, para módulos decabecera, módulos de alimentación y portamódulos, 4 conexiones, 4 filas, ancho 50 mm, altura total de sistema montado aprox. 120 mm, consultar distancias de montaje,enclavamiento mecánico sobre guía normalizada, VPE 10 ud.

Accesorios Obligatorios

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 16polos, conexión de resorte, VPE 1 ud.