text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 41
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, верхнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов: зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные

по запросу
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, нижнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов: зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные

по запросу
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова ссигнальным контактом (2 размыкающих контакта), 2 кнопки с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 заглушка,12-контактный разъем M12 , вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb BLLE y
G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова ссигнальным контактом (2 размыкающих контакта), 2 кнопки с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 переключатель сключом (1 замыкающий контакт), 12-контактный разъем M12 , вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb LLLE
G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова (2размыкающих контакта) и 3  кнопками с подсветкой, 12-контактный разъем M12, вкл. набор цветныхколпачков

по запросу
PIT gb KLLE
G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова(2 размыкающих контакта), 2 кнопки с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 переключатель с ключом(2 замыкающих контакта), 12-контактный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb LLTE
G1000028
GTIN: 4046548097795
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова(2 размыкающих контакта), 3  кнопки с подсветкой (1 размыкающий контакт, 2 замыкающих контакта),12-контактный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb LLUL
G1000027
GTIN: 4046548097788
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с 3 кнопками с подсветкой(1 размыкающий контакт, 3 замыкающих контакта), 1 кнопка без подсветки с выступающей заглушкой(красной), 12-контактный штекерный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb LLLL
G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с 4 кнопками с подсветкой (на 1  замыкающий контакт), 12-контактный разъем M12, вкл. набор цветныхколпачков

по запросу
PIT gb CSSE
G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова(2 размыкающих контакта), 2 кнопки с подсветкой (на 2 замыкающий контакт), 1 заглушка, 12-контактный разъемM12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb WLLE
G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова(2 размыкающих контакта),2 кнопки с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 переключатель выбора(2 замыкающих контакта), 12-контактный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb LLME
G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова(2 размыкающих контакта), 2 кнопки с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 индикаторная лампа,12-контактный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb LLLP
G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с 3 кнопками с подсветкой (на 1  замыкающий контакт), 1 грибовидная кнопка (2 размыкающих контакта),12-контактный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb DLLE y
G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова ссигнальным контактом (2 размыкающих контакта), 2 кнопки с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 кнопка без подсветки (1 замыкающий контакт), 12-контактный разъем M12, вкл. набор цветныхколпачков

по запросу
PIT gb CLLP y
G1000031
GTIN: 4046548097917
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с 2 кнопками с подсветкой (на 1  замыкающий контакт), 1 грибовидная кнопка (2 размыкающих контакта),12-контактный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb ALLE y
G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова ссигнальным контактом (2 НЗ контакта, 1 НО контакт), 2 кнопки с подсветкой (на 1 НО контакт), 1 кнопка x 90° (1 замыкающийконтакт), 12-контактный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PITgb VMCE
G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова(2 размыкающих контакта), 1 синяя кнопка, 1 индикаторная лампа, 1 заглушка 12-контактный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков

по запросу
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
Заглушки PITgatebox, IP65, (запасная часть), монтажное отверстие: 22,3 мм

по запросу
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
GTIN: 4046548098112
Черная грибовидная кнопка PITgatebox, повернуть, чтобы освободить, (запасная часть). Отверстие для монтажа: 22,3 мм

по запросу
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
GTIN: 4046548098129
Черная грибовидная кнопка PITgatebox с сигнальным контактом, повернуть,чтобы освободить, (запасная часть). Отверстие для монтажа: 22,3 мм

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование