text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 38 个产品
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox,带PITreader键(按钮单元 ),带紧急停止(2NC/1 NO)的外壳,2个照明按钮(每个1 NO)和PITreader键,顶部 连接,M12,12引脚插入式连接器和M12,4引脚包容式连接器 ,以太网接口,IP6 ...

根据要求
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox,带PITreader键(按钮单元 ),带紧急停止(2NC/1 NO)的外壳,2个照明按钮(每个1 NO)和PITreader键,底部 连接,M12,12引脚插入式连接器和M12,4引脚包容式连接器 ,以太网接口,IP6 ...

根据要求
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2NC/1NO)和2个发光按钮(各1个常开触点) 以及1个钥匙开关(1 个常开触点)的接线盒,连接12针M12连接器,IP65,包含 绿色、蓝色 ...

根据要求
PIT gb KLLE
G1000004
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2个常闭触点) 和2个发光按钮(各1个常开触点)以及1个钥匙开关(2 个常开触点)的接线盒,连接12针M12连接器,IP65,包含 绿色、蓝色、 ...

根据要求
PIT gb LLTE
G1000028
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2个常闭触点) 、2个发光按钮(各1个常开触点)以及1个发光按钮 (1个常闭触点)的接线盒,连接12针M12连接器,IP65,包含绿色、蓝色、红 ...

根据要求
PIT gb CSSE
G1000029
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2个常闭触点) 和2个发光按钮(各2个常开触点)的接线盒,连接12针M12 连接器,IP65,包含绿色、蓝色、红色、黄色盖 以及透明盖 ...

根据要求
PIT gb WLLE
G1000032
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2个常闭触点)、 2个发光按钮(各1个常开触点)和1个选择开关(2个常开触点)的接线盒, 连接12针M12连接器,IP65,包含绿色、 蓝色、红 ...

根据要求
PIT gb LLME
G1000034
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2个常闭触点)、 2个发光按钮(各1个常开触点)以及1个指示灯的接线盒,连接12 针M12连接器,IP65,包含绿色、蓝色、红色、黄色盖 以及透 ...

根据要求
PIT gb LLLP
G1000030
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带操作按钮(2个 常闭触点)和3个发光按钮(各1个常开触点)的接线盒,连接12针M12 连接器,IP65,包含绿色、蓝色、红色、黄色盖 以及透明盖 ...

根据要求
PIT gb DLLE y
G1000033
PITgatebox(按钮单元),带 控制元件和急停按钮的预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2个常闭触点/1个 常开触点)、2个发光按钮(各1个常开触点)以及1个非 发光按钮(1个常开触点)的接线盒,连接12针M12连接器,IP65,包 ...

根据要求
PIT gb CLLP y
G1000031
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带操作停止按钮(2个 常闭触点/1个常开触点)和2个发光按钮(各1个常开触点)的接线盒,连接12针M12 连接器,IP65,包含绿色、蓝色、红色、黄色盖 以 ...

根据要求
PIT gb LLUL
G1000027
PITgatebox(按钮单元),带控制元件 的预组装外壳,40 mm宽,带1个红色突出 非发光按钮(各1个常闭触点)和3个发光按钮(各 1个常开触点)的接线盒,连接12针M12连接器,IP65,包含 绿色、蓝色、红色、黄色盖以及透明盖 ...

根据要求
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2个常开触点 /1个常开触点)和2个发光按钮(各1个常开触点)的接线盒,连接12针M12 连接器,IP65,包含绿色、蓝色、红色、黄色盖 以及透 ...

根据要求
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox(按钮单元),带控制元件和急停按钮的 预组装外壳,40 mm宽,带急停按钮(2个常闭触点) 和3个发光按钮(各1个常开触点)的接线盒,连接12针M12 连接器,IP65,包含绿色、蓝色、红色、黄色盖 以及透明盖 ...

根据要求
PIT gb LLLL
G1000026
PITgatebox(按钮单元),带控制元件的 预组装外壳,40 mm宽,带4个发光按钮 (各1个常开触点)的接线盒,连接12针M12连接器,IP65,包含 绿色、蓝色、红色、黄色盖以及透明盖 ...

根据要求
PITgb VMCE
G1000044
PITgatebox(按钮单元),带有 控制元件和E-STOP的预装外壳,宽度为40毫米,盒子里有E-STOP(2个N/C),1个蓝色按钮(N/O)和1个指示灯,连接12 针M12连接器,IP65,包括绿色、蓝色、红、黄 plus透明色的色 ...

根据要求
PIT gb color covers
G1000009
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘(备件)

根据要求
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox急停按钮,转动可释放(备件)。 安装孔:22.3mm

根据要求
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox急停按钮,带信号触点,转动可释放, (备件)。安装孔:22.3mm

根据要求
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox钥匙开关2x90°,闭锁,(备件)。 安装孔:22.3mm

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途