text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
38 Nalezené produkty
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox (tlačítková jednotka) s PITreader modulem, box s nouzovýmzastavením (2 NC/1 NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vž ...

Na vyžádání
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox (tlačítková jednotka) s PITreader modulem, box s nouzovýmzastavením (2 NC/1 NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vž ...

Na vyžádání
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb KLLE
G1000004
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb CLLP y
G1000031
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb LLTE
G1000028
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb LLUL
G1000027
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky, konstrukční šířka 40 mm, box s 1 červeným vyč ...

Na vyžádání
PIT gb LLLL
G1000026
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky, konstrukční šířka 40 mm, box se 4 prosvětlený ...

Na vyžádání
PIT gb CSSE
G1000029
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb WLLE
G1000032
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb LLME
G1000034
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb LLLP
G1000030
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb DLLE y
G1000033
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PITgb VMCE
G1000044
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm ...

Na vyžádání
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox záslepka, IP65 (náhradní díl), průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox oblé tlačítko černé se signalizačním kontaktem, odblokování otáčením, (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 ...

Na vyžádání
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox oblé tlačítko černé, odblokování otáčením, (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox, barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka (náhradní díl)

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití