Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"G1000028","name":"PIT gb LLTE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT gb LLTE
Номер артикула: G1000028
PITgatebox (кнопочный блок), собранный корпус с
элементами управления и кнопкой аварийного останова, шириной 40 мм,коробка с кнопкой аварийного останова
(2 НЗ) и 2 кнопками с подсветкой (1НР каждая) и... Больше
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
PITgatebox (кнопочный блок), собранный корпус с элементами управления и кнопкой аварийного останова, шириной 40 мм,коробка с кнопкой аварийного останова (2 НЗ) и 2 кнопками с подсветкой (1НР каждая) и одной кнопкой сподсветкой (1НЗ), подключение с помощью 12-контактного разъема M12, IP65, сцветными крышками цветов ЗЛ, СН, КР, ЖЛ, также имеется прозрачный вариант
Общие данные
Подтверждено |
CE
UL/cUL UKCA EAC (евраз.) |
Самоконтроль | nein |
Лампа | LED |
Цвет лампы | weiß |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 12 |
Мин. ток на контакте | 1 |
Аварийная остановка
Кол-во, ESTOP N/C | 2 |
Аварийный останов путем разъед | Drehentriegelung |
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Материал контактов, E-STOP | Ag |
Нажимная кнопка
Кол-во кнопок | 2 |
Кол-во N/O кнопок | 2 |
Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
Материал контактов, кнопка | Ag |
Экологические данные
Окружающая температура |
-20
60 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус | |
Тип корпуса по UL | Тип 1 |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Тип соединения | M12, 12pol. male |
Материал корпуса | Zn |
Размер по высоте | 293 |
Размер по ширине | 40 |
Размер по глубине | 40 |
Вес нетто | 800 |
Вес брутто | 1200 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548097795 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC000225 |
Объем | 0 |
Принадлежности для наладки
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
Дополнительные принадлежности
PIT gb blind cover
G1000010
Заглушки PITgatebox, IP65, (запасная часть), монтажное отверстие: 22,3 мм
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значок пускаIEC,
комплект из 10
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значоквключения IEC,
комплект из 10
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокразблокировки IEC
,комплект из 10
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокблокировки IEC
,комплект из 10
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок запросаIEC
,комплект из 10
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок сбросаIEC
,комплект из 10
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значокблокировки IEC
,комплект из 10
Необходимые принадлежности
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м