Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PITgatebox mit PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1
NO), 2 boutons-poussoirs ...
€491.43
PITgatebox mit PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1
NO), 2 boutons-poussoirs ...
€491.43
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€171.32
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€183.64
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€209.26
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€183.64
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€209.26
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande, 40 mm de large, boîte ave ...
€159.99
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€171.32
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€196.94
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€183.64
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€183.64
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€184.63
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm ...
€171.32
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande, 40 mm de large, boîte ave ...
€159.01
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
éléments de commande et arrêt d’urgence, largeur de ...
€194.62
PITgate obturateurs, IP65, (pièce de rechange), diamètre de perçage : 22,3 mm
€5.85
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt zone, noir, avec contact designalisation, déverrouillage par
rotation, (pièce de rech ...
€51.85
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt zone, noir, déverrouillage parrotation,
(pièce de rechange). Diamètre de perçage : 22 ...
€49.39
PITgatebox sélecteur, 2 x 60°, (pièce de rechange).
Diamètre de perçage : 22,3 mm
€43.24
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.