text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
38 個の商品が見つかりました
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、 N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreaderKey付きハウジング、上部 接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM1 ...

価格要問合せ
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、 N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreaderKey付きハウジング、下部 接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM1 ...

価格要問合せ
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジ ング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2、N/O×1) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各1) 付きボックス、12ピンM12 コネクタ接続、 ...

価格要問合せ
PIT gb LLTE
G1000028
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各1) 付きボックス、12ピンM12 コネクタ接続、IP65、カラ ...

価格要問合せ
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジ ング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2NO/1) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各1) 付きボックス、 12ピンM12コネクタ接続、IP ...

価格要問合せ
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2) および 3個の照光式押しボタン (N/O×各1) 付きボックス、12ピンM12 コネクタ接続、IP65、カラ ...

価格要問合せ
PIT gb KLLE
G1000004
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各1) 付きボックス、1個のキースイッチ (N/O×2)付属、12 ...

価格要問合せ
PIT gb CSSE
G1000029
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各2) 付きボックス、12ピンM12 コネクタ接続、IP65、カラ ...

価格要問合せ
PIT gb WLLE
G1000032
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各1) および 1個のセレクタスイッチ(N/O×2) 付きボックス ...

価格要問合せ
PIT gb LLME
G1000034
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各1) および1個の表示ランプ付きボックス、 12ピンM12コネク ...

価格要問合せ
PIT gb LLLP
G1000030
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各1) および 1個の照光式押しボタン(N/C×1) 付きボックス ...

価格要問合せ
PIT gb DLLE y
G1000033
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2、N/O×1) および2個の照光式押しボタン (N/O×各1) および 1個の非照光式 押しボタン (N/O×1 ...

価格要問合せ
PIT gb CLLP y
G1000031
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、非常停止 (N/C×2) および 2個の照光式押しボタン (N/O×各2) 付きボックス、 12ピンM12 コネクタ接続、IP65、カ ...

価格要問合せ
PIT gb LLUL
G1000027
PITgatebox (押しボタンユニット)、制御機能付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、1個の非照光式押しボタン (N/C×各1、赤) および 3個の照光式押しボタン (N/O×各1) 付きボックス、 12ピンM12コネクタ接続、 ...

価格要問合せ
PIT gb LLLL
G1000026
PITgatebox (押しボタンユニット)、制御機能付き組み立て済みハウジング、 40 mm幅、4個の照光式押しボタン (N/O×各1) 付きボックス、12ピンM12コネクタ接続、IP65、カラーカバー付属 (カバー色: 緑、青、赤、黄、 ...

価格要問合せ
PITgb VMCE
G1000044
PITgatebox (押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き 組み立て済みハウジング、40 mm幅、非常停止 (N/C×2)、 青色押しボタン1個 (N/O)および表示ランプ 1個付きボックス、12ピン M12コネクタ接続、IP65 ...

価格要問合せ
PIT gb blind cover
G1000010
PITgateboxブラインドプラグ、IP65、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox信号コンタクト付き押しボタン (黒)、 ターンリセット、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox 押しボタン(黒)、ターンリセット、 (スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgateboxセレクタスイッチ、2×60°、ラッチ付き、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください