Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2NC/1
NO), 2 podświetlanymi przycis ...
Na zamówienie
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2NC/1
NO), 2 podświetlanymi przycis ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel
z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi, 40 mm szerokości, panel z 1 czerwonym
niepodświetlany ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskim, 40 mm szerokości, panel z 4 podświetlanymiprzyciskami
...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel
z przy ...
Na zamówienie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przy ...
Na zamówienie
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
Na zamówienie
Przełącznik wyboru modułu PITgatebox, 2 x 60°, zatrzaskiwany (częśćzamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Na zamówienie
Czerwony przycisk modułu PITgatebox, płytka zaślepiająca (częśćzamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Na zamówienie
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.