text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 B 1

Номер артикула: 328811
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 1слот, ширина 12,6 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Стандартный  
 
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0 - 60  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2 (зона B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 м/с²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Материал корпуса ПФЭ  
Размер по высоте 107  mm
Размер по ширине 16.4  mm
Размер по глубине 32.9  mm
Вес нетто 24  g
Вес брутто 25  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072471  
Объем 0.047  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для держателя модуля, 23,5x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.